Danfoss logo
Pic. O45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55L, Number of plates: 16

111H1098

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위H3/8
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위H3/8
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H3/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H3/8
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
구분Art. 4, par. 3
기능Universal
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭D55L
장치Stud
제품 유형MPHE D55L
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수16
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.33 킬로그램
순중량4.83 킬로그램
Volume15.02 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm