Danfoss logo
Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55-H, Number of plates: 102

111B6663

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈N1/2T
H1 커넥터 유형R Internal thread connection
H2 커넥터 사이즈N1/2T
H2 커넥터 유형R Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈H7/8E
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈1''3/8A
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G1''1/4
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위G1''1/4
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Null
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭D55-H
장치Stud
제품 유형MPHE D55-H
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수102
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.25 킬로그램
순중량16.1 킬로그램
Volume11.044 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm