Danfoss logo
Pic. O45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55L-H, Number of plates: 60

021H3602

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-H-60 (STDPG)
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위R1- 7/8 in
Q1 커넥터 유형External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위R1- 7/8 in
Q2 커넥터 유형External connection
Q3 커넥터 사이즈 범위R1- 7/8 in
Q3 커넥터 유형External connection
Q4 커넥터 사이즈 범위G1-H7/8 in
Q4 커넥터 유형G External thread connection
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
구분II
기능Null
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭D55L-H
장치Stud
제품 유형MPHE D55L-H
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.423 킬로그램
순중량11 킬로그램
Volume13.86 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424268800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm