Danfoss logo
Pic. M30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22, Number of plates: 26

111H0995

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Model No.22
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G3/4"-5/8"
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위G3/4"-5/8"
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위G3/4"-5/8"
Q3 커넥터 유형G External thread connection
Q4 커넥터 사이즈 범위G3/4"-5/8"
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형G External thread connection
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
구분Art. 4, par. 3
기능Universal
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭D22
장치Stud
제품 유형MPHE D22
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수26
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.05 킬로그램
순중량1.75 킬로그램
Volume9.924 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255275435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm