Danfoss logo
Pic. M30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22, Number of plates: 6

111B2558

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D22-6
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위NPT3/8''
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위NPT3/8''
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H1/2R
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H3/8T
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Universal
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIARoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭D22
장치Null
제품 유형MPHE D22
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수6
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.002 킬로그램
순중량0.85 킬로그램
Volume5.245 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424632335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm