Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22L, Number of plates: 26

021H1290

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger D22L-26 (STDPG)
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G3/4-5/8 in
Q1 커넥터 유형External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위G3/4-5/8 in
Q2 커넥터 유형External connection
Q3 커넥터 사이즈 범위G3/4-5/8 in
Q3 커넥터 유형External connection
Q4 커넥터 사이즈 범위G3/4-5/8 in
Q4 커넥터 유형G External thread connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Universal
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIARoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭D22L
장치Null
제품 유형MPHE D22L
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수26
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.246 킬로그램
순중량1.94 킬로그램
Volume5.304 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424273217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm