Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-E, Number of plates: 204

021H0454

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈NPT2"
H1 커넥터 유형NPT External thread connection
H2 커넥터 사이즈NPT2"
H2 커넥터 유형NPT External thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-204
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위N1/2H
Q1 커넥터 유형NPT Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위N1/2H
Q2 커넥터 유형NPT Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위1"1/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위2"1/8
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
구분III
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭D118L-E
장치Null
제품 유형MPHE D118L-E
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수204
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴EM

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량61.13 킬로그램
순중량60.98 킬로그램
Volume144.9 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424274672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm