Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-B, Number of plates: 26

111B8929

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈L1R
H1 커넥터 유형G External thread connection
H2 커넥터 사이즈L1R
H2 커넥터 유형G External thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-26
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위QB9.2A
Q1 커넥터 유형Adapter
Q2 커넥터 사이즈 범위QB9.2A
Q2 커넥터 유형Adapter
Q3 커넥터 사이즈 범위H1/2D
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H3/4H
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
모델 번호62
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIA
용도Chiller
유형 명칭C62L-EZ-B
장치Stud
제품 유형MPHE C62L-EZ-B
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수26
플레이트 패턴Z-B

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량6.95 Kilogram
순중량6.82 Kilogram
Volume23.814 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162941638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm