Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-F, Number of plates: 52

111B5203

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈N1/2K
H1 커넥터 유형G Internal thread connection
H2 커넥터 사이즈N1/2K
H2 커넥터 유형G Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-F-52
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L1''1/4R
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위L1''1/4R
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H5/16
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위H1''3/8H
Q4 커넥터 유형Null
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
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C62L-EZ-F
장치Stud
제품 유형MPHE C62L-EZ-F
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수52
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.821 킬로그램
순중량10.7 킬로그램
Volume28.709 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424502454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm