Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32

111H1300

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K50.8
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K50.8
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H5/8A
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H7/8E
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CEEACKRAIAUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H62L-CX
장치Stud
제품 유형MPHE H62L-CX
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수32
플레이트 패턴X

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.94 킬로그램
순중량7.34 킬로그램
Volume23.153 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255299622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm