Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-C, Number of plates: 60

111B8109

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈N3/4
H2 커넥터 유형G Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈7/8
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H1"3/8
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-C-60(3*10/29)
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위N3/4
Q1 커넥터 유형G Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Null
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Chiller
유형 명칭C62L-C
장치Stud
제품 유형MPHE C62L-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.5 킬로그램
순중량12.05 킬로그램
Volume31.752 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255063827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm