Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021H

Micro Plate heat exchanger, MPHE C55-EU, Number of plates: 60

111B6303

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-60
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위1''3/8A
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위1''3/8A
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위1''3/8A
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위1''3/8A
Q4 커넥터 유형Null
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
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C55-EU
장치Stud;Feet
제품 유형MPHE C55-EU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴EU

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10.85 킬로그램
순중량10.7 킬로그램
Volume17.136 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424594251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm