Danfoss logo
Pic. O45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE C55L-EU, Number of plates: 36

021H9414

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈3/8 in
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈1/2 in
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-36
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G3/4
Q1 커넥터 유형G Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위G3/4
Q2 커넥터 유형G Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C55L-EU
장치Null
제품 유형MPHE C55L-EU
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수36
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴EU

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.93 킬로그램
순중량7.78 킬로그램
Volume23.148 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424251437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm