Danfoss logo
Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C55-C, Number of plates: 12

021H0761

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C55-C-12
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위R1
Q1 커넥터 유형R Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위R1
Q2 커넥터 유형R Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위R1
Q3 커넥터 유형R Internal thread connection
Q4 커넥터 사이즈 범위R1
Q4 커넥터 유형R Internal thread connection
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
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C55-C
장치Null
제품 유형MPHE C55-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수12
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.09 킬로그램
순중량3.94 킬로그램
Volume15.196 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424274092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm