Danfoss logo
Pic. Z

Micro Plate heat exchanger, MPHE C39L-EZ-F, Number of plates: 42

111B6650

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈N1R
H1 커넥터 유형G Internal thread connection
H2 커넥터 사이즈N1/2K
H2 커넥터 유형G Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-42
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위NG1/4''
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위L1R
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H3/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H5/8''
Q4 커넥터 유형Null
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
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C39L-EZ-F
장치Stud
제품 유형MPHE C39L-EZ-F
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수42
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴Z-F

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량5.27 킬로그램
순중량5.12 킬로그램
Volume10.096 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424646912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm