Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-CZD, Number of plates: 346

111H0364

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈K4
H1 커넥터 유형Victaulic connection
H2 커넥터 사이즈K4
H2 커넥터 유형Victaulic connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-346(173/86+86)
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H1"5/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H2"5/8
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위H1"5/8
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위H2"5/8
Q6 커넥터 유형Solder connection
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분IV
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CEEACUAUL
용도Chiller
유형 명칭C262L-CZD
장치FeetLiftStud
제품 유형MPHE C262L-CZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수346
플레이트 패턴ZD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량296 킬로그램
순중량285 킬로그램
Volume476 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255161714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm