Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H22-C, Number of plates: 16

111B2537

Max. Working Pressure [bar]: 30, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈L3/4G
H1 커넥터 유형G External thread connection
H2 커넥터 사이즈L3/4G
H2 커넥터 유형G External thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H3/8''
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위H3/8''
Q4 커넥터 유형Null
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
구분Art. 4, par. 3
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CRNEACKRAIARoHSUAUL
용도Heat pump
유형 명칭H22-C
장치Stud
제품 유형MPHE H22-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수16
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.5 킬로그램
순중량1.3 킬로그램
Volume5.304 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm