Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 100

111H0908

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 사이즈NPT3/4
H1 커넥터 유형NPT External thread connection
H2 커넥터 사이즈NPT3/4
H2 커넥터 유형NPT External thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-100
Model No.17
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H5/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H5/8
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
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACUAUL
용도Chiller
유형 명칭C17L-EZ
장치Stud
제품 유형MPHE C17L-EZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수100
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.9 킬로그램
순중량3.64 킬로그램
Volume6.93 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255267430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm