Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ-R, Number of plates: 60
111B4772
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B4772
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
| H1 커넥터 사이즈 | Null |
| H1 커넥터 유형 | Null |
| H2 커넥터 사이즈 | Null |
| H2 커넥터 유형 | Null |
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
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-R-60 |
| Model no. | 12 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 커넥터 사이즈 범위 | H3/4T |
| Q1 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q2 커넥터 사이즈 범위 | H3/4T |
| Q2 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q3 커넥터 사이즈 범위 | H1/2R |
| Q3 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q4 커넥터 사이즈 범위 | H3/4T |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Q4 커넥터 유형 | Solder connection |
| Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q5 커넥터 유형 | Null |
| Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q6 커넥터 유형 | Null |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| 경납 재질 | Copper brazing |
| 기능 | Evaporator |
| 기능 정보 | Null |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| 설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
| 설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
| 설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
| 설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
| 승인 | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| 용도 | Chiller |
| 유형 명칭 | C12L-EZ-R |
| 장치 | Stud |
| 제품 유형 | MPHE C12L-EZ-R |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Micro Plate heat exchanger |
| 최대 작동 압력 [bar] | 45.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psi] | 653 psi |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 60 |
| 플레이트 패턴 | Z |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.81 킬로그램 |
| 순중량 | 1.66 킬로그램 |
| Volume | 3.076 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162793077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |