Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 12

111B4546

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위T8.2
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위T8.2
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위T8.2
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위T8.2
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Evaporator
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CRNEACKRAIARoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C12L-EZ
장치Null
제품 유형MPHE C12L-EZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수12
플레이트 재질AISI 304L
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.697 킬로그램
순중량0.56 킬로그램
Volume2.464 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424240813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm