Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 70

111H1073

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 사이즈T60.3
H1 커넥터 유형Victaulic connection
H2 커넥터 사이즈T60.3
H2 커넥터 유형Victaulic connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위N1/2T
Q1 커넥터 유형R Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위N1/2T
Q2 커넥터 유형R Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H7/8E
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H7/8E
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
Q6 커넥터 유형Solder connection
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACUAUL
용도Chiller
유형 명칭C129L-EZD
장치Stud
제품 유형MPHE C129L-EZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수70
플레이트 패턴ZD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량37.45 킬로그램
순중량29.45 킬로그램
Volume99.36 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm