Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZD, Number of plates: 114

111B7585

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈L1/2J
H2 커넥터 유형R External thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-114(57/28+28)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L2R
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위L2R
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위T28.15
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위T28.15
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위T28.15
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위T28.15
Q6 커넥터 유형Solder connection
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C129L-CZD
장치Stud
제품 유형MPHE C129L-CZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수114
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량42.95 킬로그램
순중량42.8 킬로그램
Volume134.136 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162732571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm