Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 106

111B6401

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Rc2''1/2
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Rc2''1/2
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위N1/2T
Q1 커넥터 유형R Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위N1/2T
Q2 커넥터 유형R Internal thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H5/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1''5/8K
Q4 커넥터 유형Null
다음의 기능 포함:
Q5 커넥터 사이즈 범위H5/8
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위H1''5/8K
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C129L-EZD-D
장치Stud
제품 유형MPHE C129L-EZD-D
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형4 pc
플레이트 개수106
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴ZD-D

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량38.45 킬로그램
순중량38.3 킬로그램
Volume32.27 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm