Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 30

111B6213

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L1''1/4G
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위L1''1/4G
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q6 커넥터 유형Solder connection
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Chiller
유형 명칭C129L-EZD
장치Stud
제품 유형MPHE C129L-EZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수30
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴ZD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.76 킬로그램
순중량16.61 킬로그램
Volume99.36 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm