Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 148

111H1112

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H3 커넥터 사이즈H3/4
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H7/8
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-148(74/36+36)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K64.1
Q1 커넥터 유형Clamp connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K64.1
Q2 커넥터 유형Clamp connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H3/4
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H7/8
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
구분III
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CEEACUAUL
용도Chiller
유형 명칭C129L-CZ
장치FeetStud
제품 유형MPHE C129L-CZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수148
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량57.28 킬로그램
순중량49.28 킬로그램
Volume154.008 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255282815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm