Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 104

111B8942

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L2"1/2
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위L2"1/2
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1"3/8H
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"3/8H
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인EACPEDUA
용도Chiller
유형 명칭C129L-CZ
장치Stud
제품 유형MPHE C129L-CZ
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psi]711 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수104
플레이트 패턴Z

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량37.098 킬로그램
순중량36.948 킬로그램
Volume116.748 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm