Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 82

111H1061

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-82
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위2"1/8
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위2"1/8
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위2"1/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 사이즈 범위2"1/8
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
기능Condenser
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CEEACKRAIAUA
용도Heat pump
유형 명칭H118L-C
장치FeetLiftStud
제품 유형MPHE H118L-C
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수82
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량37.25 킬로그램
순중량29.25 킬로그램
Volume113.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255279754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm