Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C118-E, Number of plates: 92

111B7884

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈H1"5/8H
H1 커넥터 유형Solder connection
H2 커넥터 사이즈H1"5/8H
H2 커넥터 유형Solder connection
H3 커넥터 사이즈7/8"
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H1"1/8J
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위H1"5/8H
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위H1"5/8H
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
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
구분III
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CRNEACKRAIAPEDUAUL
용도Chiller
유형 명칭C118-E
장치Stud
제품 유형MPHE C118-E
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수92
플레이트 패턴EM

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량30.02 킬로그램
순중량29.87 킬로그램
Volume113.4 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162942475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm