Danfoss logo
Pic. Q30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117-EZD-B, Number of plates: 178

111H0752

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 커넥터 사이즈L2
H1 커넥터 유형R External thread connection
H2 커넥터 사이즈L2
H2 커넥터 유형R External thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44)
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위1"1/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"3/8
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위1"1/8
Q5 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
Q6 커넥터 사이즈 범위H1"3/8
Q6 커넥터 유형Solder connection
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
모델 번호117
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Chiller
유형 명칭C117-EZD-B
장치FeetStud
제품 유형MPHE C117-EZD-B
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수178
플레이트 패턴ZD-B

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량64 킬로그램
순중량53.9 킬로그램
Volume154.008 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255253631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm