Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 94

111B8081

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K2.5
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K2.5
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위7/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"1/8
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
Q5 커넥터 사이즈 범위7/8”
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위7/8”
Q6 커넥터 유형Solder connection
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분II
기능Evaporator
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
모델 번호117
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Chiller
유형 명칭C117L-EZD
장치Stud
제품 유형MPHE C117L-EZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수94
플레이트 패턴ZD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량32 킬로그램
순중량31.56 킬로그램
Volume0.528 헥토리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm