Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-CZD, Number of plates: 250-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-CZD, Number of plates: 250

111H1130

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-250
Model no.117
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K2.5
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K2.5
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위7/8B
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위7/8B
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
Q6 커넥터 유형Solder connection
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Condenser
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Chiller
유형 명칭C117L-CZD
장치FeetLiftStud
제품 유형MPHE C117L-CZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수250
플레이트 패턴ZD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량86.9 킬로그램
순중량78.9 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume171.396 리터
EAN/UPC5715255284369