Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-CZD, Number of plates: 218-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-CZD, Number of plates: 218

111H1033

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
H3 커넥터 사이즈1"1/8
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H1"3/8
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈1"1/8
H5 커넥터 유형Solder connection
H6 커넥터 사이즈H1"3/8
H6 커넥터 유형Solder connection
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Model no.117
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K2.5
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K2.5
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
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
기능Condenser
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Chiller
유형 명칭C117L-CZD
장치LiftStud
제품 유형MPHE C117L-CZD
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수218
플레이트 패턴ZD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량77.73 킬로그램
순중량69.73 킬로그램
Volume171.396 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm