Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 94

111H1294

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-94-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-260B
장치LiftStud
제품 유형BPHE B3-260B
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]20.0 bar
최대 작동 압력 [psi]290 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수94
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량136.2 킬로그램
순중량111.2 킬로그램
Volume212.96 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255298854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm