Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 234

111H1156

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-234-4.5-HD
Model No.210
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L3D
Q1 커넥터 유형NPT External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위L3D
Q2 커넥터 유형NPT External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1"1/8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"5/8D
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위H1"1/8
다음의 기능 포함:
값
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위H1"5/8D
Q6 커넥터 유형Solder connection
경납 재질Copper brazing
구분IV
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-210
장치FeetLiftStud
제품 유형BPHE B3-210
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수234
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량224.7 킬로그램
순중량204.7 킬로그램
Volume314.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255285458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm