Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 138

111H1108

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-138-3.0-H
Model No.095
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K50.8
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K50.8
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위K50.8
Q3 커넥터 유형Victaulic connection
Q4 커넥터 사이즈 범위K50.8
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Victaulic connection
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
구분III
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-095
장치Null
제품 유형BPHE B3-095
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수138
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량70.22 킬로그램
순중량62.22 킬로그램
Volume123.9 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255282754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm