Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 40

111H1051

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위H2"1/8E
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위H2"1/8E
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위H1"1/8J
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
구분II
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-095B
장치Stud
제품 유형BPHE B3-095B
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량25.24 킬로그램
순중량22.04 킬로그램
Volume59.22 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm