Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 278

111H1018

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K4
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K4
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위K4
Q3 커넥터 유형Victaulic connection
Q4 커넥터 사이즈 범위K4
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Victaulic connection
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
구분IV
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-260B
장치FeetLiftStud
제품 유형BPHE B3-260B
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]20.0 bar
최대 작동 압력 [psi]290 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수278
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량314.7 킬로그램
순중량289.7 킬로그램
Volume476 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm