Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 100

111H0993

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H3 커넥터 사이즈T42.2
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈T42.2
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-100-3.0-L
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위T42.2
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위T42.2
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Null
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
구분II
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-027
장치LiftStud
제품 유형BPHE B3-027
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수100
플레이트 패턴L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량15.1 킬로그램
순중량14.2 킬로그램
Volume18.916 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255274445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm