Danfoss logo
Pic. AE

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260C, Number of plates: 242

111H0933

Max. Working Pressure [bar]: 16, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-242-1.6-H
Model No.260C
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위K89.8
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위K89.8
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
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인EACUL
용도Universal
유형 명칭B3-260C
장치LiftStud
제품 유형BPHE B3-260C
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psi]232 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수242
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량219 킬로그램
순중량194 킬로그램
Volume278.784 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255271956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm