Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 60

111H0767

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-60-3.0-H
Model No.014
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위L3/4
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위L3/4
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위H1/2
Q3 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 사이즈 범위H7/8
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인CRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-014
장치Stud
제품 유형BPHE B3-014
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.7 킬로그램
순중량3.37 킬로그램
Volume6.9 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255254904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm