Danfoss logo
Pic. J

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-136, Number of plates: 240

111B9122

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-240-3.0-H
Model No.136
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K76.3
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K76.3
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위K76.3
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위K76.3
다음의 기능 포함:
Q4 커넥터 유형Solder connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCEEACKRAIAUA
용도Universal
유형 명칭B3-136
장치Stud
제품 유형BPHE B3-136
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수240
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량117 Kilogram
순중량97.7 Kilogram
Volume249.6 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255137672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm