Danfoss logo
Pic. AE

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260C, Number of plates: 440

111B8264

Max. Working Pressure [bar]: 16, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈Null
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-440-1.6-H
Model No.260C
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위K4
Q1 커넥터 유형Victaulic connection
Q2 커넥터 사이즈 범위K4
Q2 커넥터 유형Victaulic connection
Q3 커넥터 사이즈 범위K4
Q3 커넥터 유형Victaulic connection
Q4 커넥터 사이즈 범위K4
다음의 기능 포함:
값
Q4 커넥터 유형Victaulic connection
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Null
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Null
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
경납 재질Copper brazing
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인EACUL
용도Universal
유형 명칭B3-260C
장치FeetLiftStud
제품 유형BPHE B3-260C
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psi]232 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수440
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량362 킬로그램
순중량336 킬로그램
Volume481.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255208501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm