Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 70
111B1015
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B1015
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
| H1 커넥터 사이즈 | G1/4 |
| H1 커넥터 유형 | G Internal thread connection |
| H2 커넥터 사이즈 | G1/4 |
| H2 커넥터 유형 | G Internal thread connection |
| H3 커넥터 사이즈 | G1/4 |
| H3 커넥터 유형 | G Internal thread connection |
| H4 커넥터 사이즈 | G1/4 |
| H4 커넥터 유형 | G Internal thread connection |
| H5 커넥터 사이즈 | Null |
| H5 커넥터 유형 | Null |
| H6 커넥터 사이즈 | Null |
| H6 커넥터 유형 | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-70-3.0-H |
| Model no. | 027 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 커넥터 사이즈 범위 | F-FL-034 |
| Q1 커넥터 유형 | Flange |
| Q2 커넥터 사이즈 범위 | F-FL-034 |
| Q2 커넥터 유형 | Flange |
| Q3 커넥터 사이즈 범위 | F-FL-034 |
| Q3 커넥터 유형 | Flange |
| Q4 커넥터 사이즈 범위 | F-FL-034 |
| Q4 커넥터 유형 | Flange |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q5 커넥터 유형 | Null |
| Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
| Q6 커넥터 유형 | Null |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| 경납 재질 | Copper brazing |
| 구분 | II |
| 기능 | Multifunctional |
| 기능 정보 | Null |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| 설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
| 설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
| 설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
| 설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
| 승인 | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| 용도 | Universal |
| 유형 명칭 | B3-027 |
| 장치 | Null |
| 제품 유형 | BPHE B3-027 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 최대 작동 압력 [bar] | 30.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 70 |
| 플레이트 재질 | AISI 316L |
| 플레이트 패턴 | H |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 11.45 킬로그램 |
| 순중량 | 11.3 킬로그램 |
| Volume | 15.077 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424247423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |