Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 40

111B0025

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
H1 커넥터 사이즈H7/8
H1 커넥터 유형Solder connection
H2 커넥터 사이즈H7/8
H2 커넥터 유형Solder connection
H3 커넥터 사이즈H7/8
H3 커넥터 유형Solder connection
H4 커넥터 사이즈H1"1/8
H4 커넥터 유형Solder connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
Q4 커넥터 유형Null
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
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCECRNEACKRAIAUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-027
장치Stud
제품 유형BPHE B3-027
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.55 킬로그램
순중량6.4 킬로그램
Volume11.17 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm