Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 162

021H8311

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 유형Solder connection
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Solder connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHEX BPHE B3-210-162(81/40+40)-4.5-HDQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위1 3/8 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위2 5/8 in
Q4 커넥터 유형Solder connection
다음의 기능 포함:
Q5 커넥터 사이즈 범위Null
Q5 커넥터 유형Solder connection
Q6 커넥터 사이즈 범위Null
Q6 커넥터 유형Solder connection
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
경납 재질Copper brazing
구분III
기능Multifunctional
기능 정보With distributor
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-210
장치Stud;Feet;Lift
제품 유형BPHE B3-210
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수162
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량180 킬로그램
순중량150.27 킬로그램
Volume252.56 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424256692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm