Danfoss logo
Pic. A

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 4

021H7263

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-4-3.0-H
Model no.012
Plate material no.AISI 304
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위3/8F-Cu 3/8 in
Q1 커넥터 유형Solder connection
Q2 커넥터 사이즈 범위3/8F-Cu 3/8 in
Q2 커넥터 유형Solder connection
Q3 커넥터 사이즈 범위1/4D-Cu1/4 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위1/4D-Cu1/4 in
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIARoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-012
장치Null
제품 유형BPHE B3-012
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psi]435 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수4
플레이트 재질AISI 304
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.93 킬로그램
순중량0.78 킬로그램
Volume3.381 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424260484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm