Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 22

021H7188

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H1 커넥터 유형Victaulic connection
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Victaulic connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-22-4.5-L
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위Null
Q1 커넥터 유형Null
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위1 5/8 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위1 5/8 in
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
구분II
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-095
장치Stud
제품 유형BPHE B3-095
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psi]653 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수22
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴L

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.89 킬로그램
순중량16.74 킬로그램
Volume49.004 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428611329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm