Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 20

021B8973

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
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
H2 커넥터 사이즈G1/2
H2 커넥터 유형G Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-20-1.0-H(316L)
Model no.014
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위G1/2
Q1 커넥터 유형G External thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위G1/2
Q2 커넥터 유형G External thread connection
Q3 커넥터 사이즈 범위G3/4
Q3 커넥터 유형G External thread connection
Q4 커넥터 사이즈 범위G3/4
Q4 커넥터 유형G External thread connection
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
구분Art. 4, par. 3
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인ASCRNEACKRAIARoHSUAUL
용도Universal
유형 명칭B3-014
장치Null
제품 유형BPHE B3-014
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psi]145 psi
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수20
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.578 킬로그램
순중량1.37 킬로그램
Volume2.864 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424277192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm