Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 18

021B8915

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Nickel
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
H1 커넥터 유형Null
H2 커넥터 사이즈Null
H2 커넥터 유형Null
H3 커넥터 사이즈Null
H3 커넥터 유형Null
H4 커넥터 사이즈Null
H4 커넥터 유형Null
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Model no.014
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위HB5/8
Q1 커넥터 유형Hose Barb connection
Q2 커넥터 사이즈 범위HB5/8
Q2 커넥터 유형Hose Barb connection
Q3 커넥터 사이즈 범위3/8 in
Q3 커넥터 유형Solder connection
Q4 커넥터 사이즈 범위1/2 in
Q4 커넥터 유형Solder connection
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
경납 재질Nickel
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인EACUL
용도Universal
유형 명칭B3-014
장치Stud
제품 유형BPHE B3-014
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psi]145 psi
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc
플레이트 개수18
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.6 킬로그램
순중량1.45 킬로그램
Volume1.896 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm