Danfoss logo
Pic. C

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-018, Number of plates: 20

021B8138

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Nickel
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
H1 커넥터 유형Hose Barb connection
H2 커넥터 사이즈NPT1/2
H2 커넥터 유형NPT Internal thread connection
H3 커넥터 사이즈NPT1/2
H3 커넥터 유형NPT Internal thread connection
H4 커넥터 사이즈NPT1/2
H4 커넥터 유형NPT Internal thread connection
H5 커넥터 사이즈Null
H5 커넥터 유형Null
H6 커넥터 사이즈Null
H6 커넥터 유형Null
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B4-018-20-1.0-H I/40
Model no.018
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 커넥터 사이즈 범위NPT1/4
Q1 커넥터 유형NPT Internal thread connection
Q2 커넥터 사이즈 범위Null
Q2 커넥터 유형Null
Q3 커넥터 사이즈 범위Null
Q3 커넥터 유형Null
Q4 커넥터 사이즈 범위Null
다음의 기능 포함:
Q4 커넥터 유형Null
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
경납 재질Nickel
기능Multifunctional
기능 정보Null
냉매R718
설계 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대]320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소]-390 °F
승인EACTSSA
용도Universal
유형 명칭B3-018
장치Stud
제품 유형BPHE B3-018
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psi]145 psi
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형40 pc
플레이트 개수20
플레이트 재질AISI 316L
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.35 킬로그램
순중량2.2 킬로그램
Volume3.001 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428638524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm